Teller monof. 32A - geen MID modulair - 1 module
EMDX3
LEGRAND
Teller monof. 32A - geen MID modulair - 1 module
Ref. 004670
EAN-nr.
3245060046705
Teller monof. 32A - geen MID modulair - 1 module
Productgroep : 21
130,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type meter | Elektronisch |
---|---|
Nom. stroom (In) | 5 A |
Max. stroom (Imax) | 32 A |
Nom. spanning (Un) N-L | 196-264 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Pooltype | 1-fase |
Uitvoering | Directe meting |
Impulssnelheid | 2000-2000 Imp/kWh (kvarh) |
---|---|
Type indicatie | Digitaal |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Uitvoering van de interface | Geen |
EDL40-signatuur | Nee |
Met vergrendelcode | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Documentatie
7 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Gebruikers-instructie
Technische gids
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER