Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Teller eenf. 63A direct - MID uitgang impulsen - 2 mod.

EMDX3 LEGRAND

Teller eenf. 63A direct - MID uitgang impulsen - 2 mod.

Ref. 412082 EAN-nr. 3414971413832

Teller eenf. 63A direct - MID uitgang impulsen - 2 mod.

Productgroep : 21
260,30 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type meter Elektronisch
Nom. stroom (In) 10 A
Max. stroom (Imax) 63 A
Nom. spanning (Un) N-L 197-265 V
Frequentie 49-61 Hz
Nauwkeurigheidsklasse B
Pooltype 1-fase
Uitvoering Directe meting
Energiesoort Werk- en blindvermogen
Geschikt voor Afname/levering
Tariefuitvoering Dubbeltarief
Tariefsturing Extern
Meettype belastingscurve Nee
Terugloopblokkering Ja
Geijkt Ja
Goedkeuring Measuring Instruments Directive
Pulsuitgang Optisch
Impulstype S0
Impulssnelheid 0.001-10 Imp/kWh (kvarh)
Type indicatie Digitaal
Montagewijze DRA (DIN-rail adapter)
Breedte in module-eenheden 2
Breedte 35.8 mm
Diepte 66 mm
Hoogte 92.4 mm
Uitvoering van de interface Geen
Met vergrendelcode Ja
Aantal posities totaal (telwerk) 9
Beschermingsgraad (IP) IP54
Gebruikstemperatuur -25-55 °C
opslagtemperatuur -25-70 °C
Spanningstype AC
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Voorbedraad Nee
Aansluitwijze Schroefklem
capaciteit aansluitklemmen 1-16 mm²
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Aangesloten object Nee

Documentatie

10 documenten
Technische gids
LE11306BA.pdf pdf (1.55 Mo)
Technische fiche
Technische fiche
F02839EN_01.pdf pdf (5.38 Mo)
Technische fiche
IDP000202_F02839_07.pdf pdf (4.06 Mo)
Gebruikers-instructie
LE11306BB_01.pdf pdf (1.35 Mo)
Technische gids
EXB20057_FR.pdf pdf (10.47 Mo)
Gebruikers-instructie
LE11305BD.pdf pdf (1.77 Mo)
Technische gids
EXB20058_EN.pdf pdf (10.42 Mo)
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
412082.dwg dwg (0.1 Mo)