![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412092-WEB-R.jpg)
Teller drief. 63A direct - MID uitgang impulsen - 4 mod.
EMDX3
LEGRAND
Teller drief. 63A direct - MID uitgang impulsen - 4 mod.
Ref. 412092
EAN-nr.
3414971413917
Teller drief. 63A direct - MID uitgang impulsen - 4 mod.
Productgroep : 21
422,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type meter | Elektronisch |
---|---|
Nom. stroom (In) | 5 A |
Max. stroom (Imax) | 63 A |
Nom. spanning (Un) N-L | 197-265 V |
Nom. spanning (Un) L-L | 340-460 V |
Frequentie | 49-61 Hz |
Nauwkeurigheidsklasse | B |
Pooltype | Drieleider/vierleider |
Uitvoering | Directe meting |
Energiesoort | Werk- en blindvermogen |
Geschikt voor | Afname/levering |
Tariefuitvoering | Dubbeltarief |
Tariefsturing | Extern |
Meettype belastingscurve | Nee |
Terugloopblokkering | Ja |
Geijkt | Ja |
Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
Pulsuitgang | Optisch |
Impulstype | S0 |
Impulssnelheid | 0.001-10 Imp/kWh (kvarh) |
Type indicatie | Digitaal |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
---|---|
Breedte in module-eenheden | 4 |
Breedte | 71.2 mm |
Diepte | 66 mm |
Hoogte | 92.4 mm |
Uitvoering van de interface | Geen |
Met vergrendelcode | Ja |
Aantal posities totaal (telwerk) | 9 |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Gebruikstemperatuur | -25-55 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Spanningstype | AC |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Voorbedraad | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 1-16 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
10 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids