-
Samenstelling
-
Samenstelling
-
Connectortype
-
Connectortype
-
Klemmen
-
Materiaal
-
Wandgootinbouw
-
Wandgootinbouw
-
Bouwvorm lens
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Vloerdoos/vloermontage
-
Kwaliteitsklasse
-
Met stofbescherming
-
Kwaliteitsklasse
-
Met stofbescherming
-
Categorie
-
Breedte opening
-
Categorie
-
Uitvoerrichting
-
Hoogte opening
-
Met afsluitweerstand
-
Opbouw (stucwerk)
-
Uitvoering
-
Aansluitdemping bij 860 MHz
-
Oppervlaktebescherming
-
DAB+
-
Oppervlaktebescherming
-
Aansluittechniek
-
DAB+
-
Montagewijze
-
Voeding op afstand mogelijk
-
Aansluitdemping bij 2150 MHz
-
Aansluitdemping bij 2150 MHz
-
Montagewijze
-
Aantal outputs
-
Aantal outputs
-
Aantal outputs
-
Geschikt voor kabelmodem
-
Doorgangsdemping bij 860 MHz
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Doorgangsdemping bij 2150 MHz
-
Met tekstveld
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Met tekstveld
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Radio frequentieband
-
Separate aardingsaansluiting
-
Separate aardingsaansluiting
-
SAT-frequentieband
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Compatible met afdekramen van derden
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Separate kabeltrekontlasting
-
Montagewijze afscherming
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Incl. connectoren
-
Incl. connectoren
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Mechanische codering
-
Bussen afgeschermd
-
Kleurcodering
-
Kleurcodering
-
Afgeschermde behuizing
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Max. diameter ingang kabels
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Steun van de kabel
-
Steun van de kabel
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Val ctdoos TV + RJ45 UTP cat6 volledig app. alu met spankl.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Val ctdoos TV + RJ45 UTP cat6 volledig app. zwart met spankl
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-741671-WEB-R.jpg)
Val ctdoos 2xRJ45 UTP cat6 volledig app. alu met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-741771-WEB-R.jpg)
Val ctdoos 2xRJ45 UTP cat6 volledig app.zwart met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-741673-WEB-R.jpg)
Val TV/FM/SAT ctdoos ster volledig app. alu met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-741773-WEB-R.jpg)
Val TV/FM/SAT ctdoos ster volledig app.zwart met spankl.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Val ctdoos TV + RJ45 UTP cat6 volledig app. wit met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-741571-WEB-R.jpg)
Val ctdoos 2xRJ45 UTP cat6 volledig app. wit met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-741573-WEB-R.jpg)
Val TV/FM/SAT ctdoos ster volledig app. wit met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-741670-WEB-R.jpg)
Val ctdoos RJ45 UTP cat6 volledig app. alu met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-741770-WEB-R.jpg)
Val ctdoos RJ45 UTP cat6 volledig app.zwart met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-741672-WEB-R.jpg)
Val TV/FM ctdoos kabelnetwerk volledig app. alu met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-741772-WEB-R.jpg)
Val TV/FM ctdoos kabelnetwerk volledig app.zwart met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-741572-WEB-R.jpg)
Val TV/FM ctdoos kabelnetwerk volledig app. wit met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-741674-WEB-R.jpg)
Val telefooncontactdoos volledig app. alu met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-741774-WEB-R.jpg)
Val telefooncontactdoos volledig app.zwart met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-741675-WEB-R.jpg)
Val enkelv. TV ctdoos volledig app. alu met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-741775-WEB-R.jpg)
Val enkelv. TV ctdoos volledig app.zwart met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-741570-WEB-R.jpg)
Val ctdoos RJ45 UTP cat6 volledig app. wit met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-741574-WEB-R.jpg)
Val telefooncontactdoos volledig app. wit met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-741575-WEB-R.jpg)
Val enkelv. TV ctdoos volledig app. wit met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-741681-WEB-R.jpg)
Val kabeluitvoer volledig app. alu met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-741781-WEB-R.jpg)
Val kabeluitvoer volledig app.zwart met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-741680-WEB-R.jpg)
Val blindplaat volledig app. alu met spankl.
Exclusief BTW