Dit product is niet meer beschikbaar
Teleruptor 250 V - 10 A Tweepolig - 40 mA
CX3
LEGRAND
Teleruptor 250 V - 10 A Tweepolig - 40 mA
Ref. 049167
EAN-nr.
3245060491673
Teleruptor 250 V - 10 A Tweepolig - 40 mA
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Functie | Mechanisch, voor centrale besturing |
---|---|
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Aantal contacten als maakcontact | 2 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 1 |
Stuurspanning 1 | 230-230 V |
Stuurspanningstype 1 | AC |
Frequentie stuurspanning 1 | 50-60 Hz |
Stuurspanningstype 2 | AC |
---|---|
Voedingsspanning | 230-230 V |
Spanningstype voedingsspanning | AC |
Max. gloeilampbelasting | 2000 W |
Max. belasting TL-buis | 1000 VA |
Handbediening | Nee |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER