Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Telerail PVC 60X19,6 2 meter

ISPL LEGRAND

Telerail PVC 60X19,6 2 meter

Ref. 637956 EAN-nr. 3245066379562

Telerail PVC 60X19,6 2 meter

Productgroep : 23
12,04 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Hoogte 19.6 mm
Breedte 80 mm
Materiaaldikte 1.5 mm
Lengte 2000 mm
Nuttige doorsnede 1568 mm²
Met bovendeel Nee
Zijperforatie Nee
Bodemperforatie Ja
Nato perforatie Nee
Uitvoering Zonder verbinder
Geschikt voor functiebehoud Nee
Materiaal Kunststof
Gebruikstemperatuur -5-60 °C
Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Grijs
RAL-nummer 7030
opslagtemperatuur -20-60 °C
Halogeenvrij Nee

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-01271-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)