FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Klemmen
-
Materiaal
-
Bouwvorm lens
-
Kwaliteitsklasse
-
Aansluittechniek
-
Montagewijze
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/HC4954-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HC4954
AXOLUTE - KABELUITGANG D 9MM 2 MODULES/ DONKER
12,77 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/HC4951-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HC4951
BLINDE TOETS LICHT AXOLUTE 2 MODULES
6,64 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/HC4953-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HC4953
AXOLUTE - UITGANG MET DIAMETER 9MM/ LICHT
6,40 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/HC4950-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HC4950
AXOLUTE - BLINDE TOETS - LICHT .
1,95 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/HC4949-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HC4949
BLINDE TOETS HALVE MOD - LICHT .
1,63 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen