FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Opgenomen vermogen
-
Opgenomen vermogen
-
Bedrijfsspanning
-
Uitgangsspanning
-
Max. uitgangsstroom
-
Max. uitgangsstroom
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Aantal USB-A poorten
-
Aantal USB-A poorten
-
Aantal USB-C poorten
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Draadloze
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Nom. spanning
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Frequentie
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aantal aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/HC4285C2-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HC4285C2
Axolute lader 2x USB Type A 2400 mA - 5V-2 modules Tech
64,17 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/BT-HC4285C1-WEB-R.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HC4285C1
Axo USB-lader 1.1A 1 module Tech
51,84 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen