FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
DIN-grootte
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
DIN-grootte
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
DIN-grootte
-
Netvorm IT
-
Netvorm TN
-
Netvorm TN-C
-
Netvorm TN-C-S
-
Netvorm TN-S
-
Netvorm TT
-
Netvorm overig
-
Montagewijze
-
Nom. spanning AC
-
Max. continuspanning AC
-
Veiligheidsniveau
-
Geïntegreerde voorzekering
-
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)
-
Max. aderdoorsnede soepel
-
Met meldcontact
-
Met meldcontact
-
Signalering op apparaat
-
Testklasse type 2
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
LEGRAND
DIN
Ref. 412233
Overspann. T2 - 4P - 40kA 2.1kV - Uc 440V - 4 modules
372,90 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
DIN
Ref. 412232
Overspann. T2 - 3P - 40kA 2.1kV - Uc 440V - 3 modules
289,50 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
DIN
Ref. 412230
Overspann. T2 - 1P - 40kA 2.1kV - Uc 440V - 1 module
93,31 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen