FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
DIN-grootte
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
DIN-grootte
-
DIN-grootte
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Netvorm IT
-
Netvorm TN
-
Netvorm TN-C
-
Netvorm TN-C-S
-
Netvorm TN-S
-
Netvorm TN-S
-
Netvorm TT
-
Netvorm TT
-
Montagewijze
-
Netvorm overig
-
Netvorm overig
-
Nom. spanning AC
-
Nom. spanning AC
-
Max. continuspanning AC
-
Veiligheidsniveau
-
Veiligheidsniveau L-N
-
Veiligheidsniveau N-PE
-
Geïntegreerde voorzekering
-
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)
-
Max. aderdoorsnede soepel
-
Met meldcontact
-
Signalering op apparaat
-
Testklasse type 2
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
LEGRAND
DIN
Ref. 412227
Overspann. 3P+N - 20kA - T2 1.2kV - 320V - 4 modules
377,40 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
DIN
Ref. 412223
Overspann. T2 - 4P - 20kA 1.2kV - Uc 320V - 4 modules
353,50 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
DIN
Ref. 412226
Overspann. 1P+N - 20kA - T2 1.2kV - 320V - 2 modules
183,40 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
DIN
Ref. 412221
Overspann. T2 - 2P - 20kA 1.2kV - Uc 320V - 2 modules
171,80 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
DIN
Ref. 412220
Overspann. T2 - 1P - 20kA 1.2kV - Uc 320V - 1 module
102,10 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen