FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
DIN-grootte
-
DIN-grootte
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
DIN-grootte
-
Netvorm IT
-
Netvorm TN
-
Netvorm TN-C
-
Netvorm TN-C-S
-
Netvorm TN-S
-
Netvorm TT
-
Netvorm TT
-
Netvorm overig
-
Montagewijze
-
Nom. spanning AC
-
Max. continuspanning AC
-
Veiligheidsniveau
-
Veiligheidsniveau
-
Veiligheidsniveau L-N
-
Veiligheidsniveau N-PE
-
Geïntegreerde voorzekering
-
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)
-
Max. aderdoorsnede soepel
-
Met meldcontact
-
Signalering op apparaat
-
Testklasse type 2
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
LEGRAND
DIN
Ref. 412283
Overspann. T1 -3P+N-25 en 35kA 1.5kV - Uc 350V - 8 modules
1 539,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
DIN
Ref. 412282
Overspann. T1 - 3P -25 en 35kA 1.5kV - Uc 350V - 6 modules
1 208,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
DIN
Ref. 412281
Overspann. T1 -1P+N-25 en 35kA 1.5kV - Uc 350V - 4 modules
807,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen