T stuk kit 300X100
ISPL
LEGRAND
T stuk kit 300X100
Ref. 637971
EAN-nr.
3245066379715
T stuk kit 300X100
Productgroep : 23
82,92 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kabelgoothoogte | 100 mm |
---|---|
Kabelgoot-aftakbreedte | 300 mm |
Binnenstraal | 150 mm |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7030 |
Documentatie
5 documenten
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
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Overeenkomst
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
PEP
Overeenkomst
AENOR-030/001896
(0.38 Mo)
SELECTEER