T stuk kit 100X50/75
ISPL
LEGRAND
T stuk kit 100X50/75
Ref. 637871
EAN-nr.
3245066378718
T stuk kit 100X50/75
Productgroep : 23
59,13 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kabelgoot-aftakbreedte | 100 mm |
---|---|
Binnenstraal | 150 mm |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7030 |
Documentatie
5 documenten
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
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Overeenkomst
LGNEMAXVNL
(0.22 Mo)
Overeenkomst
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
PEP
SELECTEER