T-stuk 85x50 R9003
GWO6
LEGRAND
T-stuk 85x50 R9003
Ref. VG351391
EAN-nr.
3245063513914
T-stuk 85x50 R9003
Productgroep : V03
306,81 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 85 mm |
---|---|
Breedte aftakking | 85 mm |
Aantal deksels | 1 |
Dekselbreedte 1 | 45 mm |
Symmetrisch | Ja |
Uitvoering | Basisdeel |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
---|---|
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Diepte | 50 mm |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER