T-stuk 316L B200 H125
SWIFT SAPPHIRE HEAVY DUTY
LEGRAND
T-stuk 316L B200 H125
Ref. PT200300RS
EAN-nr.
5012774482970
T-stuk 316L B200 H125
Productgroep : V07
1 365,00 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
---|---|
Uitvoeringsvorm sport | Profiel geperforeerd |
Kabelladderhoogte | 125 mm |
Kabelladderbreedte | 240 mm |
Kabelladder-aftakbreedte | 240 mm |
Uitvoering symmetrisch | Ja |
Binnenstraal | 300 mm |
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER