T-aftakking naar breedte 80 mm DLP design 65 x 150 mm
DLP DESIGN
LEGRAND
T-aftakking naar breedte 80 mm DLP design 65 x 150 mm
Ref. 010733
EAN-nr.
3245060107338
T-aftakking naar breedte 80 mm DLP design 65 x 150 mm
Productgroep : 23
31,24 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 55 mm |
---|---|
Breedte aftakking | 80 mm |
Aantal deksels | 0 |
Symmetrisch | Ja |
Uitvoering | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Met beschermfolie | Nee |
---|---|
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Bevestiging deksel | Buitenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Slagvastheid | Overig |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
Hoogte | 70 mm |
Diepte | 65 mm |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Lastenboek
10 documenten
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
BIM Data
BIM Data
SELECTEER