Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

T-aftakking - hoogte 12,5 mm DLP lijst 32 x 12,5 mm - wit

DLP LEGRAND

T-aftakking - hoogte 12,5 mm DLP lijst 32 x 12,5 mm - wit

Ref. 030254 EAN-nr. 3245060302542

T-aftakking - hoogte 12,5 mm DLP lijst 32 x 12,5 mm - wit

Productgroep : 23
4,83 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Basisdeel en bovendeel (deksel)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Geschikt voor functiebehoud Nee
Bevestigingswijze Opklembaar (snap)
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Met beschermfolie Nee
Beschermingsgraad (IP) Overig
Slagvastheid Overig
Gebruikstemperatuur 15-60 °C
Breedte 32 mm
Hoogte 12.5 mm
opslagtemperatuur -5-60 °C

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
Technische fiche
F00988FR-03.pdf pdf (2.59 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)
PEP
LGRP-01603-V02.01-FR.pdf pdf (0.88 Mo)