![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637106_pw_170108.jpg)
T-aftakking 60 x 40 mm DLP lijsten halogeenvrij
DLP
LEGRAND
T-aftakking 60 x 40 mm DLP lijsten halogeenvrij
Ref. 637316
EAN-nr.
3245066373164
T-aftakking 60 x 40 mm DLP lijsten halogeenvrij
Productgroep : 71
17,06 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Basisdeel en bovendeel (deksel) |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Kleur | Wit |
---|---|
Met beschermfolie | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP3X |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
Breedte | 60 mm |
Hoogte | 40 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
6 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER