![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011250-LEGRAND-1000.jpg)
T aftakking 50x105 deksel 65mm DLP alu
DLP ALU
LEGRAND
T aftakking 50x105 deksel 65mm DLP alu
Ref. 011250
EAN-nr.
3245060112509
T aftakking 50x105 deksel 65mm DLP alu
Productgroep : 23
27,00 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 105 mm |
---|---|
Breedte aftakking | 105 mm |
Aantal deksels | 0 |
Symmetrisch | Ja |
Uitvoering | Basisdeel en bovendeel (deksel) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overig |
---|---|
Kleur | Overig |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Bevestiging deksel | Buitenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Diepte | 50 mm |
Documentatie
5 documenten