Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

T-aftakking 50 x 130 mm naar boven

DLP CLICK-IN LEGRAND

T-aftakking 50 x 130 mm naar boven

Ref. 075675 EAN-nr. 3245060756758

T-aftakking 50 x 130 mm naar boven

Productgroep : 26
24,34 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 130 mm
Breedte aftakking 105 mm
Aantal deksels 1
Dekselbreedte 1 45 mm
Symmetrisch Ja
Uitvoering Overig
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Met beschermfolie Nee
Met gootkoppelstuk Ja
Bodemperforatie Nee
Bevestiging deksel Buitenliggend
Met kabelbevestigingsklem Nee
Beschermingsgraad (IP) Overig
Slagvastheid Overig
Gebruikstemperatuur 15-60 °C
Hoogte 147 mm
Diepte 50 mm
opslagtemperatuur -5-60 °C

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F00886FR-04.pdf pdf (1.06 Mo)
Technische fiche
F00886EN-06.pdf pdf (1 Mo)
Gebruikers-instructie
LE01009AB.pdf pdf (0.6 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
2 documenten
PEP
LGRP-01604-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)
PEP
LGRP-01604-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details