![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638034-WEB-R.jpg)
T-aftakking 50 x 100 mm DLP halogeenvrij
DLP HALOGEN FREE
LEGRAND
T-aftakking 50 x 100 mm DLP halogeenvrij
Ref. 638034
EAN-nr.
3245066380346
T-aftakking 50 x 100 mm DLP halogeenvrij
Productgroep : 71
26,98 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 100 mm |
---|---|
Aantal deksels | 0 |
Symmetrisch | Ja |
Uitvoering | Basisdeel en bovendeel (deksel) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
Met beschermfolie | Nee |
---|---|
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Bevestiging deksel | Buitenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Slagvastheid | Overig |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Diepte | 50 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER