![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036792-LEGRAND-1000.jpg)
Symmetrische rail diepte 7,5mm kast br 300mm - l. rail 280mm
ATLANTIC
LEGRAND
Symmetrische rail diepte 7,5mm kast br 300mm - l. rail 280mm
Ref. 036792
EAN-nr.
3245060367923
Symmetrische rail diepte 7,5mm kast br 300mm - l. rail 280mm
Productgroep : 18
12,37 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | DIN-rail 35/7,5 |
---|---|
Materiaal | Staal |
Gatvorm | Langgat |
Boorgatafstand centrisch | 250 mm |
Materiaaldikte | 1 mm |
---|---|
Lengte | 280 mm |
Hoogte | 7.5 mm |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER