![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036791-LEGRAND-1000.jpg)
Symmetrische rail diepte 7,5mm kast br 200mm - l. rail 180mm
ATLANTIC
LEGRAND
Symmetrische rail diepte 7,5mm kast br 200mm - l. rail 180mm
Ref. 036791
EAN-nr.
3245060367916
Symmetrische rail diepte 7,5mm kast br 200mm - l. rail 180mm
Productgroep : 18
11,82 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | DIN-rail 35/7,5 |
---|---|
Materiaal | Staal |
Gatvorm | Langgat |
Boorgatafstand centrisch | 150 mm |
Materiaaldikte | 1 mm |
---|---|
Lengte | 180 mm |
Hoogte | 7.5 mm |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER