Symmetrische rail diepte 15 mm kast br 500mm - l. rail 480mm
ATLANTIC
LEGRAND
Symmetrische rail diepte 15 mm kast br 500mm - l. rail 480mm
Ref. 036794
EAN-nr.
3245060367947
Symmetrische rail diepte 15 mm kast br 500mm - l. rail 480mm
Productgroep : 18
14,47 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | DIN-rail 35/15 |
---|---|
Materiaal | Staal |
Gatvorm | Langgat |
Boorgatafstand centrisch | 460 mm |
Materiaaldikte | 1.5 mm |
---|---|
Lengte | 480 mm |
Hoogte | 15 mm |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER