![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-406278-WEB-R.jpg)
Stroomuitsc.spoel DX³ 110/415V 1mod
DX3
LEGRAND
Stroomuitsc.spoel DX³ 110/415V 1mod
Ref. 406278
EAN-nr.
3245064062787
Stroomuitsc.spoel DX³ 110/415V 1mod
Productgroep : 37
56,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Apparaatmontage | Universeel |
---|---|
Functie | Arbeidsstroomafschakelspoel (trip-unit) |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 1 |
Aantal foutsignaalschakelaars | 0 |
Nom. (meet)schakelstroom | 6 A |
---|---|
Nom. (meet)spanning | 415 V |
Spanningstype | AC/DC |
Met autotest voor aardlekfunctie | Nee |
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal) | 4 |
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat | 125 A |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER