Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Stroomuitsch.spoel MPX³ 24V- 50Hz/28V-60Hz - 1 mod./autom.

MPX3 LEGRAND

Stroomuitsch.spoel MPX³ 24V- 50Hz/28V-60Hz - 1 mod./autom.

Ref. 417410 EAN-nr. 3414970396532

Stroomuitsch.spoel MPX³ 24V- 50Hz/28V-60Hz - 1 mod./autom.

Productgroep : 76
47,68 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz 20.4-26.4 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz 20.4-26.4 V
Type stuurspanning AC
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Aantal contacten als wisselcontact 0
Geschikt voor vermogensschakelaar Nee
Geschikt voor lastschakelaar Nee
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar Ja
Geschikt voor overbelastingsrelais Nee

Documentatie

1 document
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina