FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Type stuurspanning
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Geschikt voor vermogensschakelaar
-
Geschikt voor lastschakelaar
-
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar
-
Geschikt voor overbelastingsrelais
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417410-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MPX3
Ref. 417410
Stroomuitsch.spoel MPX³ 24V- 50Hz/28V-60Hz - 1 mod./autom.
47,68 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417412-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MPX3
Ref. 417412
Stroomuitsch.spoel MPX³ 220- 230V-50Hz/240-260V-60Hz-1mod.
47,68 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417413-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MPX3
Ref. 417413
Stroomuitsch.spoel MPX³ 380- 400V-50Hz/440-460V-60Hz-1mod.
47,68 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen