Stroomuitschakelspoel 24V voor DMX³ 1600
DMX3 1600
LEGRAND
Stroomuitschakelspoel 24V voor DMX³ 1600
Ref. 028131
EAN-nr.
3414970767004
Stroomuitschakelspoel 24V voor DMX³ 1600
Productgroep : 84
385,80 €
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
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 21.6-26.4 V |
---|---|
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 21.6-26.4 V |
Nom. stuurspanning bij DC | 21.6-26.4 V |
Type stuurspanning | AC/DC |
Uitvoering elektrische aansluiting | Vlaksteekaansluiting |
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 1 |
Geschikt voor vermogensschakelaar | Ja |
Geschikt voor lastschakelaar | Ja |
---|---|
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar | Ja |
Geschikt voor overbelastingsrelais | Ja |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Frequentie | 0-60 Hz |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 0.5-1.5 mm² |
Documentatie
6 documenten
Gebruikers-instructie
Werkplaats handboek
Lastenboek
Lastenboek
Technische gids
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER