![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/605876-LEGRAND-1000.jpg)
Stroomtransfo400A NH 1/2/3
TRANSFO
LEGRAND
Stroomtransfo400A NH 1/2/3
Ref. 605876
EAN-nr.
3414970763761
Stroomtransfo400A NH 1/2/3
Productgroep : 76
224,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Doorsteekstroomomvormer |
---|---|
Primaire meetstroomsterkte In | 400 A |
Secundaire nom. stroom | 5 A |
Secundair (meet)schijnvermogen | 5 VA |
Nauwkeurigheidsklasse | 1 |
Overstroombegrenzingsfactor | FS 5 |
Met aanraakbeveiliging | Ja |
---|---|
Snapbevestiging | Ja |
Met koperrail | Nee |
Aansluiting secundair | Schroefaansluiting |
Aantal primaire ingangen | 1 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER