Stroomtransfo 600A NH 1/2/3
TRANSFO
LEGRAND
Stroomtransfo 600A NH 1/2/3
Ref. 605877
EAN-nr.
3414970763822
Stroomtransfo 600A NH 1/2/3
Productgroep : 76
323,00 €
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
Uitvoering | Doorsteekstroomomvormer |
---|---|
Primaire meetstroomsterkte In | 600 A |
Secundaire nom. stroom | 5 A |
Secundair (meet)schijnvermogen | 5 VA |
Nauwkeurigheidsklasse | 1 |
Overstroombegrenzingsfactor | FS 5 |
Met aanraakbeveiliging | Ja |
---|---|
Snapbevestiging | Ja |
Met koperrail | Nee |
Aansluiting secundair | Schroefaansluiting |
Aantal primaire ingangen | 1 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER