Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Stijgstuk PVC 400X50 met deksel

ISPL LEGRAND

Stijgstuk PVC 400X50 met deksel

Ref. 637755 EAN-nr. 3245066377551

Stijgstuk PVC 400X50 met deksel

Productgroep : 23
257,90 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Richtingsverandering Verticaal stijgend
Hoek 90°
Bouwvorm Bocht star
Met bovendeel Ja
Binnenstraal 150 mm
Kabelgoothoogte 50 mm
Kabelgootbreedte 400 mm
Zijperforatie Nee
Bodemperforatie Nee
Nato perforatie Nee
Uitvoering Geïntegreerde verbinder
Geschikt voor functiebehoud Nee
Materiaal Kunststof
Roestvaststaal (RVS), gebeitst Nee
Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)
Gebruikstemperatuur -5-60 °C
Kleur Grijs
RAL-nummer 7030
opslagtemperatuur -5-60 °C
Halogeenvrij Nee

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
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
OC / CB-FR 602480I (8.11 Mo)
Overeenkomst
NF 004-602480C (2.31 Mo)
PEP
LGRP-01271-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)