![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637745-WEB-R.jpg)
Stijgstuk PVC 300X50 met deksel
ISPL
LEGRAND
Stijgstuk PVC 300X50 met deksel
Ref. 637745
EAN-nr.
3245066377452
Stijgstuk PVC 300X50 met deksel
Productgroep : 23
234,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Richtingsverandering | Verticaal stijgend |
---|---|
Hoek | 90° |
Bouwvorm | Bocht star |
Met bovendeel | Ja |
Binnenstraal | 150 mm |
Kabelgoothoogte | 50 mm |
Kabelgootbreedte | 300 mm |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7030 |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Halogeenvrij | Nee |