![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637915-LEGRAND-1000.jpg)
Stijgstuk PVC 300X100 met deksel
ISPL
LEGRAND
Stijgstuk PVC 300X100 met deksel
Ref. 637915
EAN-nr.
3245066379159
Stijgstuk PVC 300X100 met deksel
Productgroep : 23
302,20 €
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
Richtingsverandering | Verticaal stijgend |
---|---|
Hoek | 90° |
Bouwvorm | Bocht star |
Met bovendeel | Ja |
Binnenstraal | 150 mm |
Kabelgoothoogte | 100 mm |
Kabelgootbreedte | 300 mm |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7030 |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Halogeenvrij | Nee |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Overeenkomst
NF 004-60039613C
(0.2 Mo)
Overeenkomst
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
PEP
Overeenkomst
AENOR-030/001896
(0.38 Mo)
SELECTEER