Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Steun U60 L1300 Thvz

U60 LEGRAND

Steun U60 L1300 Thvz

Ref. VG348393 EAN-nr. 3414970681874

Steun U60 L1300 Thvz

Productgroep : V01
213,72 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Lengte 1300 mm
Profielbreedte 60 mm
Profielhoogte 40 mm
Uitvoering U-profiel
Draaglast 9 kN
Geschikt voor functiebehoud Nee
Materiaal Staal
Roestvaststaal (RVS), gebeitst Nee
Kwaliteitsklasse Overig
Oppervlaktebescherming Thermisch verzinkt (Hot-dip)

Documentatie

1 document
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina