Steun U60 L1000 Thvz
U60
LEGRAND
Steun U60 L1000 Thvz
Ref. VG348390
EAN-nr.
3414970681843
Steun U60 L1000 Thvz
Productgroep : V01
174,06 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 1000 mm |
---|---|
Profielbreedte | 60 mm |
Profielhoogte | 40 mm |
Uitvoering | U-profiel |
Draaglast | 9 kN |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Documentatie
1 document
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER