![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-348146-WEB-L.jpg)
Steun P21S L1000 EZ
GCS2 P21S
LEGRAND
Steun P21S L1000 EZ
Ref. VG348146
EAN-nr.
3414970681317
Steun P21S L1000 EZ
Productgroep : V01
64,86 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 1000 mm |
---|---|
Profielbreedte | 41 mm |
Profielhoogte | 21 mm |
Uitvoering | C-profiel |
Draaglast | 14 kN |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Documentatie
1 document
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER