Stekker diam. 9,5mm vr TV/SAT
BATIBOX
BTICINO
Stekker diam. 9,5mm vr TV/SAT
Ref. S2133
EAN-nr.
8005543382431
Stekker diam. 9,5mm vr TV/SAT
Productgroep : 47
1,81 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
12 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kabeltype | Antennekabel |
---|---|
Impedantie | 75 Ohm |
Kleur | Wit |
Aansluittype aansluiting 1 | Stekker |
Connectortype uiteinde 1 | IEC |
Aansluittype aansluiting 2 | Stekker |
---|---|
Connectortype uiteinde 2 | IEC |
Afschermingsmaat | 0.5 dB |
Afscherming | Overig |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER