Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Stekker 500V - 32A - 4P+T IP 44 - P17 Tempra Pro

P17 TEMPRA PRO LEGRAND

Stekker 500V - 32A - 4P+T IP 44 - P17 Tempra Pro

Ref. 555243 EAN-nr. 3245065552430

Stekker 500V - 32A - 4P+T IP 44 - P17 Tempra Pro

Productgroep : L69
27,67 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 32 A
Aantal polen 5
Spanning volgens EN 60309-2 500 V (50+60 Hz) zwart
Uurstand 7 h
Kenkleur Zwart
RAL-nummer 9017
Met fasewisseling Nee
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aansluittechniek Schroefklem
Kabelinvoer Wartel
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F01811FR-02.pdf pdf (3.67 Mo)
Technische fiche
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
Gebruikers-instructie
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
4 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
IMQ-CA02.05954 (0.35 Mo)
Overeenkomst
PEP