![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555242-WEB-R.jpg)
Stekker 500V - 32A - 3P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
P17 TEMPRA PRO
LEGRAND
Stekker 500V - 32A - 3P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Ref. 555242
EAN-nr.
3245065552423
Stekker 500V - 32A - 3P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Productgroep : L69
26,36 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 500 V (50+60 Hz) zwart |
Uurstand | 7 h |
Kenkleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Wartel |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
4 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.05954
(0.35 Mo)
Overeenkomst
CQC-CQC2016010203858864
(1.29 Mo)
PEP
SELECTEER