Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Stekker 2P+A zijdel. uitgang 16A wit

ACCESSOIRES LEGRAND

Stekker 2P+A zijdel. uitgang 16A wit

Ref. 050416 EAN-nr. 3245060504168

Stekker 2P+A zijdel. uitgang 16A wit

Productgroep : 47
3,63 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Overig
Aardcontact Rond
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Beschermingsgraad (IP) IP20
Insteekrichting Schuin (gehoekt)
Aansluittechniek Schroefklem
Kleur Wit
Aantal polen 2
Nom. spanning 250 V
Nom. stroom 16 A
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Gebruikstemperatuur -10-50 °C
opslagtemperatuur -15-70 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Aansluitwijze Schroefklem
Aantal aansluitklemmen 3

Documentatie

1 document
Technische fiche
F01096FR-01.pdf pdf (0.42 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
OC / CB-588523B (1.54 Mo)
Overeenkomst
NF-635577 (0.11 Mo)
PEP
LGRP-01671-V01.01-EN.pdf pdf (0.84 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook