Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Stekker 230V - 16A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro

P17 TEMPRA PRO LEGRAND

Stekker 230V - 16A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro

Ref. 555325 EAN-nr. 3245065553253

Stekker 230V - 16A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro

Productgroep : L69
21,25 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 16 A
Aantal polen 4
Spanning volgens EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) blauw
Uurstand 9 h
Kenkleur Blauw
RAL-nummer 5005
Met fasewisseling Nee
Beschermingsgraad (IP) IP67
Aansluittechniek Schroefklem
Kabelinvoer Wartel
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F01811FR-02.pdf pdf (3.67 Mo)
Technische fiche
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
Gebruikers-instructie
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
555325.dwg dwg (0.07 Mo)
4 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
CQC-CQC (1.29 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.05955 (0.35 Mo)