![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555121-WEB-R.jpg)
Stekker 110V - 16A - 2P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
P17 TEMPRA PRO
LEGRAND
Stekker 110V - 16A - 2P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Ref. 555121
EAN-nr.
3245065551211
Stekker 110V - 16A - 2P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Productgroep : L69
16,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 110 V (50+60 Hz) geel |
Uurstand | 4 h |
Kenkleur | Geel |
RAL-nummer | 1018 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Wartel |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
1 document
Brochures
4 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Overeenkomst
CQC-CQC
(1.29 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.05955
(0.35 Mo)
PEP
SELECTEER