![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037609-WEB-R.jpg)
Starfix tang voor doorsneden 05 à 2,5 mm2
STARFIX
LEGRAND
Starfix tang voor doorsneden 05 à 2,5 mm2
Ref. 037609
EAN-nr.
3245060376093
Starfix tang voor doorsneden 05 à 2,5 mm2
Productgroep : 62
131,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor | Adereindhulzen |
---|---|
Persvorm | Doornpersing |
Doorsnede | 0.5-2.5 mm² |
AWG-bereik | 13-20 |
Lengte | 204 mm |
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) | Nee |
---|---|
Uitvoering/bediening | Mechanisch |
Inzetstukken uitwisselbaar | Nee |
Aantal meegeleverde inzetstukken | 1 |
Met automatische terugloop | Ja |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER