![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037678-LEGRAND-1000.jpg)
Starfix draadbusje isol.kraag doorsn. 50mm² - blauw - 1 stuk
STARFIX
LEGRAND
Starfix draadbusje isol.kraag doorsn. 50mm² - blauw - 1 stuk
Ref. 037678
EAN-nr.
3245060376789
Starfix draadbusje isol.kraag doorsn. 50mm² - blauw - 1 stuk
Productgroep : 62
1,52 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bouwvorm | Standaard |
---|---|
Nom. doorsnede | 50 mm² |
Hulslengte | 20 mm |
Geïsoleerd | Ja |
Materiaal isolatie | Polypropyleen (PP) |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Blauw |
---|---|
Materiaal | Koper |
Oppervlaktebescherming | Vertind |
Voor kortsluitvaste lijnen | Ja |
Met markeringsvaan | Nee |
Levering op band | Nee |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER