Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Starfix draadbusje isol.kraag doorsn. 4mm² - oranje - 10x25

STARFIX LEGRAND

Starfix draadbusje isol.kraag doorsn. 4mm² - oranje - 10x25

Ref. 037667 EAN-nr. 3245060376673

Starfix draadbusje isol.kraag doorsn. 4mm² - oranje - 10x25

Productgroep : 62
0,39 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede 4 mm²
Hulslengte 12 mm
Geïsoleerd Ja
Materiaal isolatie Polyamide (PA)
Halogeenvrij Ja
Kleur Oranje
Materiaal Koper
Oppervlaktebescherming Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen Ja
Met markeringsvaan Nee
Levering op band Ja

Documentatie

4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP