Starfix draadbusje isol.kraag doorsn. 35mm² - rood - 1 stuk
STARFIX
LEGRAND
Starfix draadbusje isol.kraag doorsn. 35mm² - rood - 1 stuk
Ref. 037677
EAN-nr.
3245060376772
Starfix draadbusje isol.kraag doorsn. 35mm² - rood - 1 stuk
Productgroep : 62
0,98 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bouwvorm | Standaard |
---|---|
Nom. doorsnede | 35 mm² |
Hulslengte | 18 mm |
Geïsoleerd | Ja |
Materiaal isolatie | Polypropyleen (PP) |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Rood |
---|---|
Materiaal | Koper |
Oppervlaktebescherming | Vertind |
Voor kortsluitvaste lijnen | Ja |
Met markeringsvaan | Nee |
Levering op band | Nee |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER