Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Starfix draadbusje isol.kraag doorsn. 25mm² - zwart - 1 stuk

STARFIX LEGRAND

Starfix draadbusje isol.kraag doorsn. 25mm² - zwart - 1 stuk

Ref. 037671 EAN-nr. 3245060376710

Starfix draadbusje isol.kraag doorsn. 25mm² - zwart - 1 stuk

Productgroep : 62
0,95 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede 25 mm²
Hulslengte 18 mm
Geïsoleerd Ja
Materiaal isolatie Polypropyleen (PP)
Halogeenvrij Ja
Kleur Zwart
Materiaal Koper
Oppervlaktebescherming Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen Ja
Met markeringsvaan Nee
Levering op band Nee

Documentatie

4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP