Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

S.T. te open 4000/5 - 20 VA nauwkeurigheid 0.5 %

TRANSFO LEGRAND

S.T. te open 4000/5 - 20 VA nauwkeurigheid 0.5 %

Ref. 412169 EAN-nr. 3414970593733

S.T. te open 4000/5 - 20 VA nauwkeurigheid 0.5 %

Productgroep : 76
695,00 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Beschermstroomomvormer
Primaire meetstroomsterkte In 4000 A
Secundaire nom. stroom 5 A
Secundair (meet)schijnvermogen 20 VA
Opgenomen vermogen 20 W
Nauwkeurigheidsklasse 0.5
Geijkt Ja
Met aanraakbeveiliging Ja
Met koperrail Nee
Aansluiting secundair Schroefaansluiting
Aantal primaire ingangen 1

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F01961FR-02.pdf pdf (0.28 Mo)
Technische gids
Technische fiche
F01961EN-02.pdf pdf (0.29 Mo)
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina