![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412132-LEGRAND-1000.jpg)
S.T. gesloten 800/5 - 8 VA nauwkeurigheid 0.5 %
TRANSFO
LEGRAND
S.T. gesloten 800/5 - 8 VA nauwkeurigheid 0.5 %
Ref. 412132
EAN-nr.
3414970593276
S.T. gesloten 800/5 - 8 VA nauwkeurigheid 0.5 %
Productgroep : 76
107,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Beschermstroomomvormer |
---|---|
Primaire meetstroomsterkte In | 800 A |
Secundaire nom. stroom | 5 A |
Secundair (meet)schijnvermogen | 8 VA |
Nauwkeurigheidsklasse | 0.5 |
Overstroombegrenzingsfactor | FS 5 |
Geijkt | Ja |
---|---|
Met aanraakbeveiliging | Ja |
Openingsdiameter | 40 mm |
Met koperrail | Nee |
Aansluiting secundair | Schroefaansluiting |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische gids
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER