![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412114-LEGRAND-1000.jpg)
S.T. gesloten 600/5 - 12 VA nauwkeurigheid 0.5 %
TRANSFO
LEGRAND
S.T. gesloten 600/5 - 12 VA nauwkeurigheid 0.5 %
Ref. 412114
EAN-nr.
3414970593092
S.T. gesloten 600/5 - 12 VA nauwkeurigheid 0.5 %
Productgroep : 76
62,77 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Beschermstroomomvormer |
---|---|
Primaire meetstroomsterkte In | 600 A |
Secundaire nom. stroom | 5 A |
Secundair (meet)schijnvermogen | 15 VA |
Nauwkeurigheidsklasse | 0.5 |
Overstroombegrenzingsfactor | FS 5 |
Geijkt | Ja |
---|---|
Met aanraakbeveiliging | Ja |
Openingsdiameter | 27 mm |
Met koperrail | Nee |
Aansluiting secundair | Schroefaansluiting |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER